The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRM702A
    EAN-nummer
    3250615989024
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Binaire ingangen
    • Toon meer

    KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in TRM702A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in

    TRM702A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy, quicklink
    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Uitrus­ting
    • Externe signaalspan­ning nood­za­ke­lijk
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Ja
    • Met batterij
      Ja
    • Met klimaat-­re­ge­ling
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Verlich­ting
    • LEDbe­stu­ring
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,20 m
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      3 - 3 V
    • Type voeding
      DC
    • Systeem­span­ning
      3 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      39 mm
    • Diepte
      11 mm
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor inbouw achter inbou­w­eenheden

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRM702A
    PDF
    RoHS report TRM702A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRM702A | Hager Belgium

      Afbeelding TRM702A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRM702A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRM702A

      KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      424,45 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS-Easy TRM702A | Hager Belgium

      Application description ETS-Easy TRM702A

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      3,68 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,53 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRC301B - KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
      TRC301B
      KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
    • 2
      TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      TRM692G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    • 3
      TRM694G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
      TRM694G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
    • 4
      TRM693G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
      TRM693G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
    • 5
      TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      TRB302B
      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België