The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRM690G
    EAN-nummer
    3250615989055
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Scha­kel­ac­toren
    • Binaire ingangen
    • Toon meer

    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit TRM690G

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit

    TRM690G

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    • Met KNX-­bus­sys­teem
      Nee
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy, quicklink
    Afme­tingen
    • Hoogte
      18 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Diepte
      18 mm
    • Inbouw­diepte
      40 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      1 A
    • Nomi­nale stroom
      0,85 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    • RF-ont­vangst­fre­quentie
      868,30 - 868,30 MHz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      200 W
    • Vermogen gloei­lamp
      200 - 200 W
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      230 VAC
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -15 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    Teksten
    • Functie
      Enkele eenvou­dige extra func­ties : +6 scènes, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Monta­ge­wijze
      Voor inbouw achter inbou­w­eenheden
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­lift­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRM690G
    PDF
    RoHS report TRM690G
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRM690G | Hager Belgium

      Afbeelding TRM690G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRM690G | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRM690G

      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-10-06 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-10-06

      PDF
      1,14 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TRM690G | Hager Belgium

      ETS Database for TRM690G

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      384,11 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager Belgium

      Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
      Afbeelding Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager Belgium

      Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

      PDF
      6,36 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRM693G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
      TRM693G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
    • 2
      TRM694G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
      TRM694G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
    • 3
      TRM702A - KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in
      TRM702A
      KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in
    • 4
      TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      TRM692G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    • 5
      TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      TRB302B
      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België