The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRM691E
    RF module voor inbouw in kast met 1 uitgang voor variabele verlichting voor belastingen tot 10 A 230 V en 2 ingangen voor KNX-drukknoppen, compatibel met Quicklink/Easy/ETS, voor de bediening van belastingen zoals verlichting en deurcontacten via radio vanuit een bekabelde KNX-installatie, dankzij de KNX-radio-gateway TR131B.
    EAN-nummer
    3250615989048
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Dimmers
    • Binaire ingangen
    • Toon meer

    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit TRM691E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit

    TRM691E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Systeem­span­ning
      230 VAC
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,85 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -15 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      1
    • Type dimmer
      Universeel
    • Met batterij
      Nee
    Verlich­ting
    • Vermogen led-lamp
      50 W
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp
      200 - 200 W
    • Dimver­mogen
      200 - 200 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      quicklink
    Teksten
    • Zeke­ring
      Kortsluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
    • Dimprin­cipe
      Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend
    • Functie
      Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­lift­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRM691E
    PDF
    RoHS report TRM691E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRM691E | Hager Belgium

      Afbeelding TRM691E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRM691E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRM691E

      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06

      PDF
      1,44 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TRM691E | Hager Belgium

      ETS Database for TRM691E

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      404,39 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TRM691E | Hager Belgium

      Application description TRM691E

      Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

      PDF
      5,55 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRM693G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
      TRM693G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
    • 2
      TRM694G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
      TRM694G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
    • 3
      TRM702A - KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in
      TRM702A
      KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in
    • 4
      TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      TRM692G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    • 5
      TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      TRB302B
      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België