Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (6)Compatibele producten
-
Referenced by 23 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurGrijs
Afmetingen
-
Hoogte26,50 mm
-
Breedte17 mm
-
Diepte5,20 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDA3481
Verlengingsklauw
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Meer documentatie