The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toebe­horen voor scha­kel­ma­te­riaal
    • WDA3400
    EAN-nummer
    3250610092521
    Verpakking
    1 Stuk
    Tools de-DE 2025-11-13 Tools de-DE 2024-10-02
    • Toebe­horen voor scha­kel­ma­te­riaal

    Vervangingsklauw 20 stuks WDA3400

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Vervangingsklauw 20 stuks

    WDA3400

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    Afme­tingen
    • Hoogte
      12,50 mm
    • Breedte
      12,60 mm
    • Diepte
      31 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA3400
    PDF
    RoHS report WDA3400
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WDA3400 | Hager Belgium

      Afbeelding WDA3400

    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2024-10-02 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2024-10-02

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      1913 - Verlengingsklauw Berker
      1913
      Verlengingsklauw Berker
    • 2
      1914 - Vervangingsklauw 20 stuks
      1914
      Vervangingsklauw 20 stuks
    • 3
      WDA3481 - Verlengingsklauw
      WDA3481
      Verlengingsklauw

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België