Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, Serie 1930/Glas, zwart WTF1001BG1
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 14 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Met klauwbevestigingNee
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met centrale afdekplaat
-
Gerelateerde SysteemSerie berker 1930/Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTF1001BG1
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, Serie 1930/Glas, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Meer documentatie