Kabeluitgang WDF4400
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (11)Toebehoren
-
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 142 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluiting
-
Type connector/stekkerZonder
-
Aantal aansluitingen1
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte44,40 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
Materiaal
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDF4400
Kabeluitgang
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF327,21 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF368,16 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25
PDF292,47 kB
Meer documentatie