Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 32 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal aansluitingen0
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte20 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10191404
Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Meer documentatie