The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Lichtstu­ring - Berker S.1
    • 16248989
    EAN-nummer
    4011334278252
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker S.1

    Wip met opdruk "0" en lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16248989

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Wip met opdruk "0" en lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

    16248989

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele toets
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      54,90 mm
    • Breedte
      55,70 mm
    • Diepte
      22 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    Confi­gu­ratie
    • Met scan­baar symbool / barri­è­re­vrij
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16248989
    PDF
    RoHS report 16248989
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 16248989 | Hager Belgium

      Afbeelding 16248989

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16248989 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 16248989

      Wip met opdruk "0" en lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121200 - Relais module 230 V 1-v
      85121200
      Relais module 230 V 1-v
    • 2
      85121100 - Universele schakelmodule 1-v
      85121100
      Universele schakelmodule 1-v
    • 3
      1686 - Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      1686
      Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
    • 4
      1675 - Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)
      1675
      Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)
    • 5
      WDE3032 - Wipschakelaar, 2-polig
      WDE3032
      Wipschakelaar, 2-polig

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België