Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 35 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte54,90 mm
-
Breedte55,70 mm
-
Diepte22 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
Configuratie
-
Met scanbaar symbool / barrièrevrijNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16201404
Wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Meer documentatie