The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Lichtstu­ring - Berker S.1
    • 11468982
    EAN-nummer
    4011334279075
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker S.1

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 11468982

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    11468982

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Trek­koord
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1013
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      25 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11468982
    PDF
    RoHS report 11468982
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 11468982 | Hager Belgium

      Afbeelding 11468982

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11468982 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 11468982

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,33 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121200 - Relais module 230 V 1-v
      85121200
      Relais module 230 V 1-v
    • 2
      85121100 - Universele schakelmodule 1-v
      85121100
      Universele schakelmodule 1-v
    • 3
      1686 - Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      1686
      Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
    • 4
      WDE5036 - Impulsdrukker wisselcontact
      WDE5036
      Impulsdrukker wisselcontact
    • 5
      WDE3036 - Wisselschakelaar
      WDE3036
      Wisselschakelaar

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België