3-standenschakelaar met 0-stand WDE386103
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (18)Compatibele producten
-
Referenced by 130 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Diepte42 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Architectuur
-
BedieningselementDraaiknop
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Teksten
-
SchakelmodusMet 0-stand 0-1-2-3
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE386103
3-standenschakelaar met 0-stand
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF381,21 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Meer documentatie