Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 6, FTP WDF410765
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (9)Compatibele producten
-
Referenced by 151 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Overdrachtsbandbreedte250 - 250 MHz
Uitrusting
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekkerLSA+ terminal
Materiaal
-
KleurLight grey
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte30 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
Teksten
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
BeveiligingMet stofbeschermkappen
-
AansluitwijzeMet LSA+ klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF339,25 kB
Meer documentatie