The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1
    • 16251404
    EAN-nummer
    4011334222552
    Verpakking
    10 Stukken
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1

    Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook 16251404

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook

    16251404

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Dubbele toets
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9006
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld, Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      54,90 mm
    • Breedte
      55,70 mm
    • Diepte
      22 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Confi­gu­ratie
    • Met scan­baar symbool / barri­è­re­vrij
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 16251404 | Hager Belgium

      Afbeelding 16251404

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16251404 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 16251404

      Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16448989 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      16448989
      Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    • 2
      85241182 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85241182
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
    • 3
      16258982 - Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      16258982
      Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
    • 4
      16441404 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      16441404
      Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 5
      85241188 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85241188
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België