Jaloezieschakelaar 1-polig WDE303520
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (8)Toebehoren
-
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 46 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Materiaal
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Bediening en signalisatie
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknopSchakelaar enkelpolig
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Schakelstroom10 A
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
Teksten
-
SchakelmodusMet mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSteekklem
-
Gerelateerde ProducttypeInbouwkader, Wip
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE303520
Jaloezieschakelaar 1-polig
PDF -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Meer documentatie