The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Klimaat­re­ge­ling - Berker S.1
    • 20268982
    EAN-nummer
    4011334309611
    Verpakking
    1 Stuk
    • Klimaat­re­ge­ling - Berker S.1

    Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend 20268982

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend

    20268982

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Draai­knop
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      5 A
    • Max. scha­kelstroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230-230 V
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      5 - 30 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9001
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      47,50 mm
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Uitrus­ting
    • Scha­kel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
      0,50 K
    • Type ther­mo­staat
      Kamer­ther­mo­staat
    • Type sensor
      Bime­taal
    • Met verwar­ming
      Ja
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1x wissel
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Type HVAC-­re­ge­ling
      Verwar­ming, Koeling
    Gebruiks­voor­waarden
    • Ener­gie­zui­nigheids­klasse
      I (1%)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20268982
    PDF
    RoHS report 20268982
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 20268982 | Hager Belgium

      Afbeelding 20268982

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 20268982 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 20268982

      Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Belgium

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Installatiehandleiding en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
      Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08) | Hager Belgium

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-27

      PDF
      499,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      20301404 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook, mat
      20301404
      Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook, mat
    • 2
      20308989 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz.
      20308989
      Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz.
    • 3
      20441404 - Therm. met display, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      20441404
      Therm. met display, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 4
      1096140400 - Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      1096140400
      Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 5
      20301606 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat
      20301606
      Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België