Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 26 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)20 mA
-
Met kamerthermostaatNee
-
Hoogte55,30 mm
-
Breedte55,80 mm
-
Diepte13,85 mm
-
Aantal bedieningspunten6
-
Met led-indicatieJa
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldJa
-
FunctieFunctie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
TemperatuurGeïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object
-
Inclusief buskoppelaarNee
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80163780
Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2022-11-25
PDF1,43 MB -
KNX-productdatabase
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Toepassingsgids
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Toepassingsgids en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Toepassingsgids en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (FR, 2022-01), easy link
Toepassingsgids fr-FR 2022-01-17
PDF3,09 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (FR, 2022-01), easy link
Toepassingsgids fr-FR 2022-01-17
PDF3,09 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (NL, 2022-01), easy link
Toepassingsgids nl-NL 2022-01-17
PDF3,01 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (NL, 2022-01), easy link
Toepassingsgids nl-NL 2022-01-17
PDF3,02 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Toepassingsgids en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (FR, 2021-10)
Toepassingsgids fr-FR 2021-12-15
PDF4,21 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (NL, 2021-11)
Toepassingsgids nl-NL 2021-11-19
PDF3,67 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF283,25 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB