Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (36)Toebehoren
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 136 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Inbouwdiepte32 mm
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
BeveiligingMet stofbeschermingskap voor gebruikersinterface (AST)
-
TemperatuurExtra aansluiting voor externe temperatuursensor
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80040001
KNX busaankoppelaar, inbouw
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding es-ES, nl-NL, pt-PT 2023-02-20
PDF1,92 MB
Technisch -handleiding fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Conformiteitsverklaring International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Conformiteitsverklaring International 2023-02-22
PDF245,83 kB