Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik 296210
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (15)Compatibele producten
-
Referenced by 131 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte24 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte43 mm
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
Energieverbruik standby0,30 W
-
Leidingdoorsnede0,5 - 4,0 mm²
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
Ingang voor nevenunitNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 296210
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kB
Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (NL, 2019-05)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF398,64 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-24
PDF1,02 MB