GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. DARK ROCK WXP4402
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 11 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες TV 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 10 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Πρίζες TV
- Πρίζες Audio/Video
- Πλακίδια
- Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Βάση στήριξης modular jack connector
- Έξοδος καλωδίου
- Κεντρικό κομμάτι για διακόπτη κάρτας ξενοδοχείου
- Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν
- Κεντρικό τεμάχιο για ανιχνευτή κίνησης
- Κεντρικό κομμάτι για dimmer
- Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης
- διακόπτης
- Κλειδοδιακόπτης
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Πρίζες USB φόρτισης
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Μπουτόν
- Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Μπουτόν BUS KNX
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης
- Ανιχνευτές κίνησης / ανιχνευτές παρουσίας
- Κεντρικό κομμάτι για θερμοστάτη δωματίου
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
-
WXF160VGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. ΠΡΑΣΙΝΗ
-
WXF160TGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF160RGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS 2 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ
-
WXF160NGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF160EGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
-
WXF160DGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXF160BGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. PURE
-
WXF165TGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF165NGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF165BGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. PURE
-
WXF165DGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXF644GALLERY ΠΡΙΖΑ USB 3.0 ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ 1&2 ΣΤ.
-
WXF625GALLERY ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ 1&2 ΣΤ.
-
WXF624GALLERY ΠΡΙΖΑ XLR ΑΡΣΕΝΙΚΗ AUDIO 2 ΣΤ.
-
WXF623GALLERY ΠΡΙΖΑ XLR ΘΗΛΥΚΗ AUDIO 2 ΣΤ.
-
WXF622GALLERY ΠΡΙΖΑ JACK 3, 5mm 1&2 ΣΤ.
-
WXF621GALLERY ΠΡΙΖΑ 2 RCA AUDIO 2 ΣΤ.
-
WXF646GALLERY ΠΡΙΖΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LC 1&2 ΣΤ.
-
WXF645GALLERY ΠΡΙΖΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ SC 1&2 ΣΤ.
-
WXF633GALLERY ΠΡΙΖΑ HDMI PASSTHROUGH 1&2 ΣΤ.
-
WXF631GALLERY ΠΡΙΖΑ 3 RCA AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ.
-
WXD202TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD744DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD744BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ. PURE
-
WXD206TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD206NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD206DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD206BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD205TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1 ΣΤ. TITANE
-
WXD205NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1 ΣΤ. NIGHT
-
WXD205BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1 ΣΤ. PURE
-
WXD744NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD202NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD202DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD202BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 2 ΣΤ. PURE
-
WXD201TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. TITANE
-
WXD201NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. NIGHT
-
WXD201DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. DUNE
-
WXD201BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. PURE
-
WXD112BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2M PURE
-
WXD251TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV 2 ΣΤ. TITANE
-
WXA012GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2x2 ΣΤ. & 4-5 ΣΤ. 230V
-
WXA011GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 12/24V
-
WXA010GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 230V
-
WXA696GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12/24V 1, 1mA
-
WXA695GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 12/24V 1, 1mA
-
WXA693GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΑΣΙΝΟ 230V 0, 5mA
-
WXA692GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 230V 0, 5mA
-
WXA691GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 230V 1mA
-
WXA690GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ 230V 0, 5mA
-
WXD011TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. TITANE
-
WXD002DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD001TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD011BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. PURE
-
WXD001NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD080TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD080NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD080DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD080BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2M PURE
-
WXD001BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD011NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. NIGHT
-
WXD013BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD013DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD013NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD013TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD000BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD000DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD000NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD000TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD002BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD070TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD070NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD063TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΑΤΗΤΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD063NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΑΤΗΤΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD062TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD062NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD070BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. PURE
-
WXD070DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. DUNE
-
WXD063BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΑΤΗΤΟΥ DIMMER 2ΣΤ. PURE
-
WXD062BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2M PURE
-
WXD062DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2M DUNE
-
WXD063DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΑΤΗΤΟΥ DIMMER 2ΣΤ. DUNE
-
WXF611GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1/4 ΣΤΡΟΦΗΣ 16A 2 ΣΤ.
-
WXF003GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
-
WXF023GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
-
WXF008GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 10AX 2 ΣΤ.
-
WXF010GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 1&2 ΣΤ.
-
WXF305BGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. PURE
-
WXF305DGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. DUNE
-
WXF305NGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF305TGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF610GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 16A 2 ΣΤ.
-
WXF617TGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF617NGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF617DGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXF617BGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE
-
WXF615TGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF615NGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF615DGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. DUNE
-
WXF615BGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE
-
WXE312TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED
-
WXE314BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΛΕΥΚΟ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE316DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΕΖ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE314DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΕΖ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE314NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE316NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE312BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΛΕΥΚΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE314TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE316TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE312DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΕΖ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE316BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΛΕΥΚΟ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED
-
WXE312NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
ΧρώμαDark rock
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC), Πέτρα
-
Ύψος87,70 mm
-
Πλάτος92 mm
-
Βάθος9,30 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP4402
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. DARK ROCK
PDF -
Product certificate
Product certificate en-GB 2023-02-14
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
WXP0602GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. EGLANTINEΤιμή7,61 €/ τμχ7,61 €/ τμχ -
2
WXP0608GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ EGLANTINEΤιμή23,92 €/ τμχ23,92 €/ τμχ -
3
WXP0605GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ EGLANTINEΤιμή18,24 €/ τμχ18,24 €/ τμχ -
4
WXP0604GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ EGLANTINEΤιμή16,42 €/ τμχ16,42 €/ τμχ -
5
WXP0542GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ ROSEΤιμή12,38 €/ τμχ12,38 €/ τμχ