GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ. WXF052
EAN
3250617194983
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
107,99 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης180 - 180
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Πλάτος45 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος28,20 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-10-27
PDF2,46 MBInstallation manual en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση