The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WXD050D
    EAN
    3250617196055
    Συσκευασία
    1 τμχ

    GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΣΤ. DUNE WXD050D

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΣΤ. DUNE

    WXD050D

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WXT505
    WXT505
    GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX 2, 2m
    247,67 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WXF052
    WXF052
    GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
    139,96 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WXF054
    WXF054
    GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2 ΣΤ.
    124,01 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WXF051
    WXF051
    GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
    134,83 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WXT501
    WXT501
    GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX 1, 1m
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Κεντρικό κάλυμμα
    Υλικά
    • Χρώμα
      Dune
    • Κωδικός RAL
      1013
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      πολυαν­θρακικό (PC)
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      45 mm
    • Πλάτος
      45 mm
    Εξοπλισμός
    • Πλακίδια φωτεινά
      Οχι
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD050D
    PDF
    RoHS report WXD050D
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXD050D | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXD050D

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD050D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD050D

      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΣΤ. DUNE

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-03-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-03-07

      PDF
      213,31 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα