GALLERY ΠΡΙΖΑ USB A+A ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3Α 2 ΣΤ. WXF112
EAN
13250617191125
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
42,68 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης USBA
Τάση
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τάση εξόδου5 - 5 V
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Εξαρτήματα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL7021
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου15 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα3 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 θύρες USB τύπου Α
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28
PDF522,29 kBInstallation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-02-05
PDF112,93 kBDeclaration of conformity International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση