GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2M TITANE WXD155T
EAN
3250617190626
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
4,65 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF155
GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ.
8,74 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 53 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
Χρώμα προϊόντοςΤιτάνιο
-
ΧρώμαΤιτάνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Διαστάσεις
-
Βάθος24 mm
-
Ύψος45 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD155T
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2M TITANE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση