GALLERY DIMMER ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 300W/70W LED 2 ΣΤ. WXF062
EAN
3250617192873
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
75,90 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC), Θερμοπλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Ισχύς
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως20 - 300 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 2.5 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-10-20
PDF2,33 MBInstallation manual en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση