GALLERY DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. WXF070
EAN
3250617195072
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
88,26 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL7011
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος37 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό μπουτόν πίεσης
Ισχύς
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως20 - 275 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΈλεγχος εφαρμογής (app) μέσω Bluetooth
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια στερέωση λαβής
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR 2022-07-24
PDF2,22 MBInstallation manual en-GB, fr-FR 2019-09-16
PDF1,02 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF251,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση