Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, dřevo buk WL9135
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
K dispozici také v
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vložka pro komunikační technologie 6 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 9 dostupné produkty -
Centrální díl pro spínač hotelových karet 3 dostupné produkty -
Centrální díl pro detektor pohybu 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 25 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Vložka pro komunikační technologie
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Centrální díl pro spínač hotelových karet
- Centrální díl pro detektor pohybu
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Centrální díl pro stmívač
- Pokojový termostat
- Napájení USB
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Kolébkový spínač
- Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje
- Schuko zásuvka
- Zásuvková skříňka antény
- Tlačítko spínače
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Klapka
- Kabelová zásuvka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Zaslepovací kryt
- Spínač hotelových karet
- Stmívač
- Čidlo pohybu / detektor přítomnosti, kompletní
- Centrální díl pro pokojový termostat
-
WXF644Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm
-
WXF633Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm
-
WL3310Zásuvka reproduktorová MONO, bílá lesk
-
WL3312Zásuvka reproduktorová MONO, stříbrná mat
-
WL3313Zásuvka reproduktorová MONO, černá mat
-
WL2410
-
WXD112TKryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
-
WXD202TKrytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
-
WL2320Zásuvka datová dvojitá, bez keystone, bílá lesk
-
WL2322Zásuvka datová dvojitá, bez keystone, stříbrná mat
-
WL2323Zásuvka datová dvojitá, bez keystone, černá mat
-
WL6310Krytka přístroje TV+R, bílá lesk
-
WL6312Krytka přístroje TV+R, stříbrná mat
-
WL6313Krytka přístroje TV+R, černá mat
-
WXD112C
-
WL2152Zásuvka datová 1x RJ cat.6 UTP, stříbrná mat
-
WL2113Zásuvka datová 1x RJ cat.5e UTP, černá mat
-
WL2182Zásuvka datová 2x RJ cat.6 FTP, stříbrná mat
-
WL2180Zásuvka datová 2x RJ cat.6 FTP, bílá lesk lesk
-
WL2163Zásuvka datová 2x RJ cat.6 UTP, černá mat
-
WL2162Zásuvka datová 2x RJ cat.6 UTP, stříbrná mat
-
WL2160Zásuvka datová 2x RJ cat.6 UTP, bílá lesk lesk
-
WL2173Zásuvka datová 1x RJ cat.6 FTP, černá mat
-
WL2172Zásuvka datová 1x RJ cat.6 FTP, stříbrná mat
-
WL2170Zásuvka datová 1x RJ cat.6 FTP, bílá lesk
-
WL2153Zásuvka datová 1x RJ cat.6 UTP, černá mat
-
WL2010Zásuvka telefonní 1xRJ11 cat.3, bílá lesk lesk
-
WL2150Zásuvka datová 1x RJ cat.6 UTP, bílá lesk lesk
-
WL2213Zásuvka telefonní 1x RJ11 cat.3/ data 1x RJ cat.5e, černá mat
-
WL2212Zásuvka telefonní 1x RJ11 cat.3/ data 1x RJ cat.5e, stříbrná mat
-
WL2210Zásuvka telefonní 1x RJ11 cat.3/ data 1x RJ cat.5e, bílá lesk
-
WL2023Zásuvka telefonní 2xRJ11 cat.3, černá mat
-
WL2022Zásuvka telefonní 2xRJ11 cat.3, stříbrná mat
-
WL2020Zásuvka telefonní 2xRJ11 cat.3, bílá lesk lesk
-
WL2013Zásuvka telefonní 1xRJ11 cat.3, černá mat
-
WL0063Spínač 2-pólový, řazení 2, černá mat
-
WL0060 -
WL0242Spínač sériový s podsvětlením, řazení 5, stříbrná mat
-
WL0223Přepínač střídavý s podsvětlením, řazení 6, černá mat
-
WL0222Přepínač střídavý s podsvětlením, řazení 6, stříbrná mat
-
WL0213Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, černá mat
-
WL0212Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, stříbrná mat
-
WL0210Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, bílá lesk
-
WL0113Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, černá mat
-
WL0112Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, stříbrná mat
-
WL0110Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, bílá lesk lesk
-
WL0010Spínač 1-pólový, řazení 1, bílá lesk lesk
-
WL0062Spínač 2-pólový, řazení 2, stříbrná mat
-
WL0033Přepínač křížový, řazení 7, černá mat
-
WL0032Přepínač křížový, řazení 7, stříbrná mat
-
WL0030 -
WL0023Přepínač střídavý, řazení 6, černá mat
-
WL0022Přepínač střídavý, řazení 6, stříbrná mat
-
WL0020Přepínač střídavý, řazení 6, bílá lesk lesk
-
WL0013Spínač 1-pólový, řazení 1, černá mat
-
WL5310 -
WL5312 -
WL5313 -
WL2510Adaptér pro přístroje 45x45 mm, bílá lesk
-
WL2512Adaptér pro přístroje 45x45 mm, stříbrná mat
-
WL2513Adaptér pro přístroje 45x45 mm, černá mat
-
WL5320Mezirámeček, lumina passion, bílá lesk
-
WL5322Mezirámeček, lumina passion, stříbrná mat
-
WL5323Mezirámeček, lumina passion, černá mat
-
WL2520 -
WL2522 -
WL2523 -
WL2530 -
WL2532 -
WL2533
-
WL1012Zásuvka bez zemnícího kolíku, stříbrná mat
-
WL1462Zásuvka schuko s clonkami, bezšroubová, stříbrná mat
-
WL1453Zásuvka schuko, bezšroubová, černá mat
-
WL1452Zásuvka schuko, bezšroubová, stříbrná mat
-
WL1153Zásuvka schuko s víčkem, černá mat
-
WL1152Zásuvka schuko s víčkem, stříbrná mat
-
WL1440Zásuvka se zemnícím kolíkem a clonkami, bezšroubová, bílá lesk
-
WL1150Zásuvka schuko s víčkem, bílá lesk lesk
-
WL1053Zásuvka schuko, černá mat
-
WL1052Zásuvka schuko, stříbrná mat
-
WL1013Zásuvka bez zemnícího kolíku, černá mat
-
WL1160Zásuvka schuko s clonkami a víčkem, bílá lesk lesk
-
WL1050Zásuvka schuko, bílá lesk lesk
-
WL1250Schuko zásuvka 2-násobná- bílá, Lumina
-
WL1010Zásuvka bez zemnícího kolíku, bílá lesk lesk
-
WL1063Zásuvka schuko s clonkami, černá mat
-
WL1062Zásuvka schuko s clonkami, stříbrná mat
-
WL1060Zásuvka schuko s clonkami, bílá lesk lesk
-
WL1260Schuko zásuvka 2-násobná s cl.- bílá, Lumina
-
WL1163Zásuvka schuko s clonkami a víčkem, černá mat
-
WL3022Zásuvka TV+R průchozí, stříbrná mat
-
WL3253Zásuvka 1x F-konektor, černá mat
-
WL3262Zásuvka 2x F-konektor, stříbrná mat
-
WL3260Zásuvka 2x F-konektor, bílá lesk
-
WL3233Zásuvka SAT, jednonásobná, černá mat
-
WL3232Zásuvka SAT, jednonásobná, stříbrná mat
-
WL3213Zásuvka TV, jednonásobná, černá mat
-
WL3212Zásuvka TV, jednonásobná, stříbrná mat
-
WL3230Zásuvka SAT, jednonásobná, bílá lesk
-
WL3210Zásuvka TV, jednonásobná, bílá lesk
-
WL3023Zásuvka TV+R průchozí, černá mat
-
WL3110Zásuvka TV+R+SAT koncová, bílá lesk
-
WL3020Zásuvka TV+R průchozí, bílá lesk
-
WL3013Zásuvka TV+R koncová, černá mat
-
WL3012Zásuvka TV+R koncová, stříbrná mat
-
WL3010Zásuvka TV+R koncová, bílá lesk
-
WL3123Zásuvka TV+R+SAT průchozí, černá mat
-
WL3122Zásuvka TV+R+SAT průchozí, stříbrná mat
-
WL3120Zásuvka TV+R+SAT průchozí, bílá lesk
-
WL3113Zásuvka TV+R+SAT koncová, černá mat
-
WL6012Klapka, se symbolem „Zvonek”, stříbrná mat
-
WL6130Klapka s podsvětlením a symbolem „Schody”, bílá lesk
-
WL6030Klapka, se symbolem „Schodiště”, bílá lesk
-
WL6033Klapka, se symbolem „Schodiště”, černá mat
-
WL6032Klapka, se symbolem „Schodiště”, stříbrná mat
-
WL6023Klapka, se symbolem „Světlo”, černá mat
-
WL6022Klapka, se symbolem „Světlo”, stříbrná mat
-
WL6020Klapka, se symbolem „Světlo”, bílá lesk
-
WL6013Klapka, se symbolem „Zvonek”, černá mat
-
WL6110Klapka s podsvětlením a symbolem „Zvonek”, bílá lesk
-
WL6010Klapka, se symbolem „Zvonek”, bílá lesk
-
WL6133Klapka s podsvětlením a symbolem „Schody”, černá mat
-
WL6132Klapka s podsvětlením a symbolem „Schody”, stříbrná mat
-
WL6123Klapka s podsvětlením a symbolem „Světlo”, černá mat
-
WL6122Klapka s podsvětlením a symbolem „Světlo”, stříbrná mat
-
WL6120Klapka s podsvětlením a symbolem „Světlo”, bílá lesk
-
WL6113Klapka s podsvětlením a symbolem „Zvonek”, černá mat
-
WL6112Klapka s podsvětlením a symbolem „Zvonek”, stříbrná mat
Kompatibilní s
-
WL1420Zásuvka se zemnícím kolíkem, bezšroubová, bílá lesk
-
WL1440Zásuvka se zemnícím kolíkem a clonkami, bezšroubová, bílá lesk
-
WL1543Zásuvka se zemnícím kolíkem, s clonkami a víčkem, bezšroubová, černá mat
-
WL1542Zásuvka se zemnícím kolíkem, s clonkami a víčkem, bezšroubová, stříbrná mat
-
WL1540Zásuvka se zemnícím kolíkem, s clonkami a víčkem, bezšroubová, bílá lesk lesk
-
WL1523Zásuvka se zemnícím kolíkem a víčkem, bezšroubová, černá mat
-
WL1522Zásuvka se zemnícím kolíkem a víčkem, bezšroubová, stříbrná mat
-
WL1520Zásuvka se zemnícím kolíkem a víčkem, bezšroubová, bílá lesk lesk
-
WL1443Zásuvka se zemnícím kolíkem a clonkami, bezšroubová, černá mat
-
WL1442Zásuvka se zemnícím kolíkem a clonkami, bezšroubová, stříbrná mat
-
WL1429Zásuvka se zemnícím kolíkem a potiskem "DATA", bezšroubová, červená lesk
-
WL1423Zásuvka se zemnícím kolíkem, bezšroubová, černá mat
-
WL1422Zásuvka se zemnícím kolíkem, bezšroubová, stříbrná mat
-
WL1452Zásuvka schuko, bezšroubová, stříbrná mat
-
WL1560Zásuvka schuko s clonkami a víčkem, bezšroubová, bílá lesk lesk
-
WL1550Zásuvka schuko s víčkem, bezšroubová, bílá lesk lesk
-
WL1460Zásuvka schuko s clonkami, bezšroubová, bílá lesk lesk
-
WL1450Zásuvka schuko, bezšroubová, bílá lesk lesk
-
WL1563Zásuvka schuko s clonkami a víčkem, bezšroubová, černá mat
-
WL1562Zásuvka schuko s clonkami a víčkem, bezšroubová, stříbrná mat
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů3
-
BarvaBuk
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálBuk, Dřevo
-
PovrchNeošetřený
-
Výška233,50 mm
-
Šířka91,50 mm
-
Hloubka10,40 mm
-
Popisové poleNe
-
Montážní/připojovací polohaVertikální
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL9135
Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, dřevo buk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Objevte více z této produktové řady
-
5
-
1
WL9230Rámeček 3-násobný vodorovný, lumina passion, bílé sklo -
2
WL9225Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, dřevo buk -
3
WL9226Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, dřevo černý dub -
4
WL9242Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, Alu stříbrná -
5
WL9231Rámeček 3-násobný vodorovný, lumina passion, černé sklo