WXD112T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXD112T

Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná

WXD112T

WXD112T - Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Designové řady vypínačů

Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná WXD112T

EAN
3250617190251
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF112
WXF112
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF113
WXF113
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • WL2522

    lumina - Suporte gallery - prata

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • WL2532

    lumina passion Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 srebrny

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    USB
Rozměry
  • Šířka
    45 mm
  • Výška
    45 mm
  • Hloubka
    8 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Mate­riál
  • Barva
    Titanová
  • Kód RAL
    9006
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Texty
  • Popis
    Bez pole pro popis
  • Výstup
    S přímým vývodem
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    lumina intense, lumina passion, lumina soul

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP International 2021-11-22
PDF
332,95 kB
REACH declaration WXD112T (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD112T (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXD112T | Hager

    Obrázek produktu WXD112T

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Prohlášení o shodě International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EER1333020 -
    EER1333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 2
    EER1339010 -
    EER1339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
  • 3
    EER2333020 -
    EER2333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
  • 5
    EER2339010 -
    EER2339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.