WXF113 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF113

Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm

WXF113

  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Designové řady vypínačů

Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm WXF113

EAN
3250617191111
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXD112B
WXD112B
Centrumbricka USB A + C, Vit RAL9016, Gallery
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD112N
WXD112N
Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD112T
WXD112T
Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky USB
    AC
Napětí
  • Výstupní napětí
    5 - 5 V
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    37 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    32 mm
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Mate­riál
  • Barva
    černá
  • Kód RAL
    9010
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    3 A
  • Výstupní proud
    3 000 mA
Texty
  • Konek­tory jack
    Se zdířkou USB typu A + typu C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2021-11-22
PDF
332,95 kB
REACH declaration WXF113 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF113 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXF113 | Hager

    Obrázek produktu WXF113

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10

    PDF
    302,19 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Prohlášení o shodě International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-02-05 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-02-05

    PDF
    112,93 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-16 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-16

    PDF
    112,25 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EER1333020 -
    EER1333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 2
    EER1339010 -
    EER1339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
  • 3
    EER2333020 -
    EER2333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
  • 5
    EER2339010 -
    EER2339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.