The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WXD112B
    EAN
    3250617190060
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    WXD112B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    WXD112B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    WXF113
    WXF113
    Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXF112
    WXF112
    Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • WXF113

      Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF112

      Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      USB
    • Počet přípojek
      0
    Mate­riál
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      8 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXD112B
    PDF
    RoHS report WXD112B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXD112B | Hager

      Obrázek produktu WXD112B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXD112B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXD112B

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Obrázek Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF160N - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá
      WXF160N
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá
    • 2
      WXF688N - Záslepka gallery, 22,5x45 mm, černá
      WXF688N
      Záslepka gallery, 22, 5x45 mm, černá
    • 3
      WXF160V - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
      WXF160V
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
    • 4
      VZ00UPF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
      VZ00UPF
      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
    • 5
      WXF105 - Socket gallery refurbishing 2P+E
      WXF105
      Socket gallery refurbishing 2P+E

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.