The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • lumina intense
  • Komu­ni­kační tech­nika - lumina intense
  • WXF112
  • Komu­ni­kační tech­nika - lumina intense
  • Komu­ni­kační tech­nika - lumina passion
  • Komu­ni­kační tech­nika - lumina soul
  • Vidět víc

Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm WXF112

EAN
13250617191125
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm

WXF112

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXD112T
WXD112T
Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD112N
WXD112N
Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD112B
WXD112B
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 81 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • WL9222

    Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9133

    Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9121

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9131

    Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9241

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9011

    Rámeček 1-násobný, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9130

    Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, bílé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9120

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, bílé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9240

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, bílé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9221

    Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9012

    Rámeček 1-násobný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9232

    Rámeček 3-násobný vodorovný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9242

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9122

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9132

    Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9013

    Rámeček 1-násobný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9223

    Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9233

    Rámeček 3-násobný vodorovný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9243

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9123

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky USB
    A
Napětí
  • Vstupní napětí
    230 - 230 V
  • Výstupní napětí
    5 - 5 V
Rozměry
  • Výška
    40 mm
  • Šířka
    40 mm
  • Hloubka
    32 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    32 mm
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Příslu­šen­ství
  • S mini­a­turní pojistkou
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    7021
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
Výkon
  • Výstupní výkon
    15 W
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    3 A
  • Výstupní proud
    3 000 mA
Texty
  • Konek­tory jack
    Se 2 zdíř­kami USB, typ A
  • Pojistka
    Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2021-11-22
PDF
332,95 kB
Hager REACH declaration WXF112
PDF
Hager RoHS report WXF112
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXF112 | Hager

    Obrázek produktu WXF112

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WXF112 | Hager

    Hager Product data sheet WXF112

    Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10 | Hager

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10

    PDF
    302,19 kB
    Obrázek Manual for WXF112 - USB charger Gallery (FR-EN-NL-ES, 2020-04) | Hager

    Manual for WXF112 - USB charger Gallery (FR-EN-NL-ES, 2020-04)

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28

    PDF
    522,29 kB
  • brožura

    Obrázek Lumina elektronika | Hager

    Lumina elektronika

    PDF
    1,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2021-02-05 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-02-05

    PDF
    112,93 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2021-06-16 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-06-16

    PDF
    112,25 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXD112T - Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
    WXD112T
    Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
  • 2
    WXD112C -
    WXD112C
  • 3
    WXD202T - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
    WXD202T
    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
  • 4
    WL2322 - Zásuvka datová dvojitá, bez keystone, stříbrná mat
    WL2322
    Zásuvka datová dvojitá, bez keystone, stříbrná mat
  • 5
    WL2323 - Zásuvka datová dvojitá, bez keystone, černá mat
    WL2323
    Zásuvka datová dvojitá, bez keystone, černá mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.