
Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm WXF644
EAN
3250617198943
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyUSB
Rozměry
-
Šířka45 mm
-
Výška40 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Materiál
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Související produktové řadylumina intense, lumina passion, lumina soul
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Více dokumentace