WXD202N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXD202N

Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

WXD202N

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá WXD202N

EAN
3250617190701
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF202
WXF202
Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF622
WXF622
Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF625
WXF625
Přístroj zásuvky reproduktorové, mono gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF633
WXF633
Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF644
WXF644
Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Modulární konektor
Rozměry
  • Šířka
    45 mm
  • Výška
    45 mm
  • Hloubka
    8,40 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Texty
  • Popis
    Bez popisu
  • Výstup
    S přímým vývodem

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-11-13
PDF
472,15 kB
REACH declaration WXD202N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD202N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXD202N | Hager

    Obrázek produktu WXD202N

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-08-05 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EER1333020 -
    EER1333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 2
    EER1339010 -
    EER1339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
  • 3
    EER2333020 -
    EER2333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
  • 5
    EER2339010 -
    EER2339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.