Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22,5/45x45 mm WXF221
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (10)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 10 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet výstupů1
-
Se zavěšeným víkemNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 35 °C
Materiál
-
BarvaŠedá
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyUTP
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
VýstupS přímým vývodem
-
OchranaS volitelnými výklopnými protiprachovými kryty
-
Typ připojeníSe svorkami IDC
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXF221
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22,5/45x45 mm
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Více dokumentace