The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WXD201N
    Kryt datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, barva černá. Montuje se na mechanismus a kombinuje se s držákem a zakončovací deskou z řady Gallery.
    EAN
    3250617190671
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, barva bílá WXD201N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, barva bílá

    WXD201N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (8)
    Previous
    Previous
    WXF225
    WXF225
    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 FTP gallery, 22, 5/45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXF224
    WXF224
    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 UTP gallery, 22, 5/45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXF222
    WXF222
    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP gallery, 22, 5/45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXF221
    WXF221
    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22, 5/45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • WXF225

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF224

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF222

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF221

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF644

      Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF622

      Přístroj zásuvky audio Jack 3, 5 gallery, 45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF633

      Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF228

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • WXF225

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF224

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF222

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF221

      Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF644

      Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF625

      Přístroj zásuvky reproduktorové, mono gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF622

      Přístroj zásuvky audio Jack 3, 5 gallery, 45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF633

      Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF228

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Černá - jet black
    • Kód RAL
      9005
    • Povr­chová úprava
      Hedvábně matný
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      22,50 mm
    • Hloubka
      8,40 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP21
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD201N
    PDF
    RoHS report WXD201N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXD201N | Hager

      Obrázek produktu WXD201N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXD201N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXD201N

      Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, černá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-08-05 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-08-05

      PDF
      80,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,22 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF689B - Záslepka gallery, 45x45 mm, bílá
      WXF689B
      Záslepka gallery, 45x45 mm, bílá
    • 2
      VZ00UPF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
      VZ00UPF
      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
    • 3
      WXF160B - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, bílá
      WXF160B
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, bílá
    • 4
      WXF160V - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
      WXF160V
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
    • 5
      WXF160R - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, červená
      WXF160R
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, červená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.