WXF622 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF622
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
WS213 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 5e, bílá, FTP
WS213
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 5e, bílá, FTP
2
WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
WS223
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
3
WXF622 - Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm
WXF622
Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm
4
WXF202 - Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm
WXF202
Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm
5
WXD206B - Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 45x45 mm, bílá
WXD206B
Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 45x45 mm, bílá

Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm

WXF622

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm WXF622

EAN
3250617198844
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXD201B
WXD201B
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD201N
WXD201N
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD201T
WXD201T
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD202B
WXD202B
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD202N
WXD202N
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Rozměry
  • Šířka
    45 mm
  • Výška
    45 mm
  • Hloubka
    32,50 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    33 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
Texty
  • Výpust
    S přímým vývodem

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration WXF622 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF622 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXF622 | Hager

    Obrázek produktu WXF622

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-11 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-11

    PDF
    104,64 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EER1333020 -
    EER1333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 2
    EER1339010 -
    EER1339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
  • 3
    EER2333020 -
    EER2333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
  • 5
    EER2339010 -
    EER2339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.