The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXD205B
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22,5x45 mm, bílá WXD205B

EAN
3250617190732
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22,5x45 mm, bílá

WXD205B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (8)
Previous
Previous
WXF225
WXF225
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 FTP gallery, 22, 5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF224
WXF224
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 UTP gallery, 22, 5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF222
WXF222
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP gallery, 22, 5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF221
WXF221
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22, 5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • WXF225

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF224

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF222

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF221

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF644

    Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF622

    Přístroj zásuvky audio Jack 3, 5 gallery, 45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF633

    Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF228

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • WXF225

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF224

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF222

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF221

    Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF644

    Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF625

    Přístroj zásuvky reproduktorové, mono gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF622

    Přístroj zásuvky audio Jack 3, 5 gallery, 45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF633

    Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF228

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Modulární konektor
  • Počet přípojek
    1
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Mate­riál
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    22,50 mm
  • Hloubka
    8,40 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP21
  • Mechanická odolnost IK
    IK05

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WXD205B
PDF
Hager RoHS report WXD205B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXD205B | Hager

    Obrázek produktu WXD205B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WXD205B | Hager

    Hager Product data sheet WXD205B

    Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22,5x45 mm, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-08-05 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXD744N - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
    WXD744N
    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
  • 2
    WS202 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, bílá
    WS202
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm bez keystone, bílá
  • 3
    WS214 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, FTP
    WS214
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, FTP
  • 4
    WS217 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP
    WS217
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP
  • 5
    WS222 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS222
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, FTP

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.