WXD202T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Instalace přístrojů
            • Instalační přístroje 45 x 45 mm
            • WXD202T
            WXD202T - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
            WXD202T - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná

            Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná

            WXD202T

            WXD202T - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
            WXD202T - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Designové řady vypínačů

            Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná WXD202T

            EAN
            3250617190718
            Balení
            10 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            WXF202
            WXF202
            Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            WXF622
            WXF622
            Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            WXF625
            WXF625
            Přístroj zásuvky reproduktorové, mono gallery, 22,5/45x45 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            WXF633
            WXF633
            Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            WXF644
            WXF644
            Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Volitelné příslušenství

            • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
            • WL2522

              lumina - Suporte gallery - prata

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • WL2532

              lumina passion Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 srebrny

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Připo­jení
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky
              Modulární konektor
            • Počet přípojek
              1
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              2
            Mate­riál
            • Barva
              Titan
            • Kód RAL
              9006
            • Povr­chová úprava
              Hedvábně matné
            • Mate­riál
              Poly­car­bonat (PC)
            • Povrch
              Lakované
            Rozměry
            • Výška
              45 mm
            • Šířka
              45 mm
            • Hloubka
              8,40 mm
            Konek­tivita
            • Druh montáže
              Zacva­kávací upevnění
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP21
            • Mechanická odolnost IK
              IK05
            • Souvi­se­jící systémy
              Hager lumina
            Texty

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration WXD202T (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXD202T (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek WXD202T | Hager

              Obrázek produktu WXD202T

            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-08-05 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2021-08-05

              PDF
              80,52 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              EER1333020 -
              EER1333020
              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
            • 2
              EER1339010 -
              EER1339010
              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
            • 3
              EER2333020 -
              EER2333020
              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
            • 4
              EER2336029 -
              EER2336029
              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
            • 5
              EER2339010 -
              EER2339010
              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.