WXF202 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF202

Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm

WXF202

WXF202 - Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm WXF202

EAN
3250617192026
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXD202B
WXD202B
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD202N
WXD202N
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD202T
WXD202T
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Modulární konektor
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    21,50 mm
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration WXF202 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF202 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXF202 | Hager

    Obrázek produktu WXF202

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-11 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-11

    PDF
    104,57 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EER1333020 -
    EER1333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 2
    EER1339010 -
    EER1339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
  • 3
    EER2333020 -
    EER2333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
  • 5
    EER2339010 -
    EER2339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.