WXD201T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXD201T

Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, stříbrná

WXD201T

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22,5x45 mm, stříbrná WXD201T

EAN
3250617190688
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF622
WXF622
Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF633
WXF633
Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF644
WXF644
Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF221
WXF221
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF222
WXF222
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP gallery, 22,5/45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Modulární konektor
  • Počet přípojek
    1
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Mate­riál
  • Barva
    Titan
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matné
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    22,50 mm
  • Hloubka
    8,40 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP21
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
Texty

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration WXD201T (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD201T (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXD201T | Hager

    Obrázek produktu WXD201T

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-08-05 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EER1333020 -
    EER1333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 2
    EER1339010 -
    EER1339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
  • 3
    EER2333020 -
    EER2333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
  • 5
    EER2339010 -
    EER2339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.