The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • lumina intense
    • Komu­ni­kační tech­nika - lumina intense
    • WL2023
    EAN
    8694407003607
    Balení
    12 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - lumina intense
    • Komu­ni­kační tech­nika - lumina passion
    • Vidět víc

    Zásuvka telefonní 2xRJ11 cat.3, černá mat WL2023

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka telefonní 2xRJ11 cat.3, černá mat

    WL2023

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9004
    • Mate­riál
      Duroplast
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      RJ11
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Texty
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování
    • Nosná deska/nosný rám
      S nosným rámem

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WL2023
    PDF
    RoHS report WL2023
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL2023 | Hager

      Obrázek produktu WL2023

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL2023 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL2023

      Zásuvka telefonní 2xRJ11 cat.3, černá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXD112T - Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery/lumina, 45x45 mm, stříbrná matná
      WXD112T
      Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
    • 2
      WXD202T - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery/lumina, 45x45 mm, stříbrná matná
      WXD202T
      Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
    • 3
      WXD112C -
      WXD112C
    • 4
      WXF644 - Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
      WXF644
      Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm
    • 5
      WXF113 - Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
      WXF113
      Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.