WXD080C
EAN
3250610004159
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 78 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9004
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK03
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXD080C
Product data sheet cs-CZ 2025-11-14
PDF -
brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Více dokumentace