WXD080T
EAN
3250617196857
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 78 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Materiál
-
BarvaTitan
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaHedvábně matný
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK03
-
Související systémyHager lumina
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXD080T
Produktový list cs-CZ 2025-11-05
PDF -
brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Více dokumentace