The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • WL0213
    EAN
    8694407003188
    Balení
    12 ks
    • Ovlá­dání světel - lumina intense
    • Ovlá­dání světel - lumina passion
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, černá mat WL0213

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, černá mat

    WL0213

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9004
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený, Lakované
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      0
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění příchytkou, Šrou­bovací přípojka
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      26 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      35 mm
    • Průměr
      0
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP44 v kombi­naci s těsnicí sadou
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Texty
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování
    • Osvět­lení
      Pro osvět­lení a kont­rolní obvod
    • Tlačítko
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Control 2-gang switch - white (English)
    PDF
    362,51 kB
    REACH declaration WL0213
    PDF
    RoHS report WL0213
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL0213 | Hager

      Obrázek produktu WL0213

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL0213 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL0213

      Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, černá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 2
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 3
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
    • 4
      2873 - Stmívač otočný 500 W (R, L, LED)
      2873
      Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
    • 5
      296210 - Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
      296210
      Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.