Zásuvka schuko s clonkami, bezšroubová, bílá lesk lesk WL1460
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 78 dostupné produkty -
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 6 dostupné produkty -
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 9 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 93 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka44 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Vestavěná hloubka26 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
-
Montážní/připojovací polohaUniverzální
Konektivita
-
Typ připojeníPřipojení Push-in
-
Upevnění pomocí třmenůAno
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
-
Typ konektoru/zástrčky USBBez
-
PřipojitelnéNe
-
Matter standard konektivityNe
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybavenoVýstup zásuvky
Kryt, dveře
-
Typ víkaBez víka
Kapacita
-
Počet modulů0
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
-
S mechanickými západkamiNe
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace