Krabice nástěnná 3-násobná, lumina intense, černá mat WL5833
EAN
8694407002587
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 27 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů3
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9004
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Počet jednotek3
-
Výška228,80 mm
-
Šířka86,80 mm
-
Hloubka41,70 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
MontážMontáž na omítku
Příslušenství
-
S krytem rámuNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémylumina
-
Související produktové řadylumina intense
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WL5833
Krabice nástěnná 3-násobná, lumina intense, černá mat
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1006
PDF265,75 kB
Více dokumentace