Zásuvka se zemnícím kolíkem a potiskem "DATA", bezšroubová, červená lesk WL1429
K dispozici také v
Typ připojení
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 69 dostupné produkty -
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 6 dostupné produkty -
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 9 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 84 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaČervená
-
Kód RAL3003
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka44 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníquickconnect
-
Upevnění pomocí třmenůAno
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
-
Typ konektoru/zástrčky USBBez
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybavenoVýstup zásuvky
Kapacita
-
Počet modulů0
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL1429
Zásuvka se zemnícím kolíkem a potiskem "DATA", bezšroubová, červená lesk
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02
PDF347,54 kB
Více dokumentace