Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 78 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9004
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK03
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WXD070C
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28
PDF -
Marketing - Brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Více dokumentace