K dispozici také v
Barva produktu - Stříbrná
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaStříbrná
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Rozměry
-
Výška108 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka47 mm
-
Počet jednotek2
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů0
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL1272
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-12
PDF -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-06
PDF505,85 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF370,21 kB
Více dokumentace