The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • lumina intense
    • Hote­lové použití - lumina intense
    • WL0510
    EAN
    8694407001504
    Balení
    12 ks
    • Hote­lové použití - lumina intense
    • Hote­lové použití - lumina passion
    • Hote­lové použití - lumina soul
    • Vidět víc

    Spínač hotelové karty, bílá lesk lesk WL0510

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spínač hotelové karty, bílá lesk lesk

    WL0510

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Hote­lová karta
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Průhledné
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      32 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      35 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Typ tlačítka
      Jedno­duché tlačítko
    • Se signálním kontaktem zpětné vazby
      Ne
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      lumina

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WL0510
    PDF
    RoHS report WL0510
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL0510 | Hager

      Obrázek produktu WL0510

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL0510 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL0510

      Spínač hotelové karty, bílá lesk lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXD055T - Kryt spínače pro hotelovou kartu gallery/lumina, 45x45 mm, barva stříbrná
      WXD055T
      Kryt spínače pro hotelovou kartu gallery, 45x45 mm, stříbrná
    • 2
      WXF055 -
      WXF055
    • 3
      WXD055P -
      WXD055P
    • 4
      WXD055C -
      WXD055C
    • 5
      WL0513 - Spínač hotelové karty, černá mat
      WL0513
      Spínač hotelové karty, černá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.